|
|
|
XVCZ02
Harmony XVC kiegésztő, fém rögzítő talp, Harmony XVC6** és XVC6**5S fényoszlopokhoz, IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVD
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Fém szerelőlemez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőlemez
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
XVC6B4
XVC6B1
XVC6B3
XVC6B55S
XVC6B35S
XVC6B5
XVC6B2
XVC6B45S
XVC6B25S
XVC6B15S
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Tartóoszlopos felszereléshez
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
100 mm
|
Magasság
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,4 cm
|
1.csomag hossza
|
11,4 cm
|
1. csomag súlya
|
196 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,101 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|