|
|
|
XVCZ12
Harmony XVC kiegésztő, fém rögzítő talp, Harmony XVC6**K és XVC6**5SK fényoszlopokhoz, IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVD
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Fém szerelőlemez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Base mounting
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
84 mm
|
Magasság
|
21,6 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,11 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,89 cm
|
1.csomag hossza
|
8,89 cm
|
1. csomag súlya
|
0,11 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,738 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|