|
|
|
XVCZ13
Harmony XVC kiegésztő, fém rögzítőtalp 300mm magas tartócsővel XVC1**K és XVC1**SK fényoszlopokhoz, IP23
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC1
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Alumínium tágulási cső rögzítő fémlemezzel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Bővítőcső rögzítőlemezzel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mounting tube
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
140 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Nettó súly
|
0,7 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,5 cm
|
1. csomag súlya
|
890 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
3,79 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|