|
|
|
XVCZ31
Harmony XVC kiegésztő, fali rögzítő talp, Harmony XVC4** és XVC4**5S fényoszlopokhoz, IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVC1
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Felszerelő konzol
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőbilincs
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőkeret
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Complete pre-wired monolithic tower light
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Tartóoszlopos felszereléshez
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
82 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
16 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
193 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
70 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
319,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|