|
|
|
XVDLS35
Harmony XVDLS Ø45 folyamatos fényű jelzőfény, BA15d izzós, max. 230VAC narancs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett vészkikapcsoló nyomógomb
|
Jelzo- és fényoszlop típusa
|
Alapegység közvetlen vagy cső rögzítés
Világító egység
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Komponens neve
|
XVDLS
|
Anyag
|
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz
Polikarbonát + 20% FG: merülőcső
|
Fényforrás
|
Izzólámpát nem tartalmaz, narancs
|
Izzótípus
|
Izzó mellett BA 15d alap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
<= 230 V
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
5 W
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
|
Kábelbemenet
|
1 furat, menetes esetén Pg 7
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
CAD teljes szélesség
|
45 mm
|
CAD teljes magasság
|
104 mm
|
CAD teljes mélység
|
45 mm
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(COM-1)PW
(GND)GROUND
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 60536
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
11,2 cm
|
1. csomag súlya
|
105,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
855,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|