Schneider-Electric
 
XVGB1A picture- Schneider-electric
XVGB1A
Easy Harmony komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésű
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 1 világítóegység
Anyag PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVG
Készülék felszerelése Tube with L bracket
Fényforrás LED folyamatos
Világításblokk színe Piros
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap berregő nélkül
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage 24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete 0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV
Áramfelvétel 41 mA
Teljesítmény W-ban 1,1 W
Nettó súly 0,33 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály
IP védettségi fok IP23
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,400 cm
1. csomag szélessége 13,500 cm
1.csomag hossza 41,300 cm
1. csomag súlya 504,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 4,682 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 32
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 26,728 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months