Schneider-Electric
 
XVGB1MA picture- Schneider-electric
XVGB1MA
Easy Harmony komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, elhajtható,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 1 világítóegység
Anyag PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVG
Készülék felszerelése Tube mounting with foldable bracket
Fényforrás LED folyamatos
Világításblokk színe Piros
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap berregő nélkül
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage 24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete 0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV
Áramfelvétel 41 mA
Teljesítmény W-ban 1,1 W
Nettó súly 0,27 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 13,000 cm
1.csomag hossza 41,500 cm
1. csomag súlya 430,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 4,090 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 32
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 24,360 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months