Schneider-Electric
 
XVGB1SA picture- Schneider-electric
XVGB1SA
Easy Harmony komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj.,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 1 világítóegység
Anyag PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVG
Készülék felszerelése Tube with L bracket
Fényforrás LED folyamatos
Világításblokk színe Piros
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap beépített berregővel
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage 24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete 0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV
Áramfelvétel 88 mA
Zajszint 85 dB
Teljesítmény W-ban 2,4 W
Alap frekvencia 2,64 kHz
Nettó súly 0,34 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály
IP védettségi fok IP23
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,82 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 41,38 cm
1. csomag súlya 510,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 25,66 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months