|
|
|
XVGB1SMA
Easy Harmony komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, elhajtható, hangj.,
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XVG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
1 világítóegység
|
Anyag
|
PC (UL94 V-0): rács
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVG
|
Készülék felszerelése
|
Tube mounting with foldable bracket
|
Fényforrás
|
LED folyamatos
|
Világításblokk színe
|
Piros
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage
|
24 V AC SELV
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP és NPN
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,5 kV
|
Áramfelvétel
|
88 mA
|
Zajszint
|
85 dB
|
Teljesítmény W-ban
|
2,4 W
|
Alap frekvencia
|
2,64 kHz
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,82 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
41,38 cm
|
1. csomag súlya
|
450,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
25,66 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|