Schneider-Electric
 
XVGB2SH picture- Schneider-electric
XVGB2SH
Easy Harmony komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, hangj.,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVGU
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 2 világítóegység
Anyag PC (UL94 V-0): rács
ABS (UL94HB): tube body
Alumínium: cső
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVG
Készülék felszerelése Csőszerelés rögzítőlemezzel
Fényforrás LED folyamatos vörös
LED folyamatos zöld
Világításblokk színe Piros/zöld
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap beépített berregővel
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage 24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete 0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV
Áramfelvétel 140 mA
Zajszint 85 dB
Teljesítmény W-ban 3,1 W
Alap frekvencia 2,64 kHz
Nettó súly 0,33 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
IP védettségi fok IP43
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 14,1 cm
1.csomag hossza 53,0 cm
1. csomag súlya 532,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 4,16 kg