Schneider-Electric
 
XVGB3ST picture- Schneider-electric
XVGB3ST
Easy Harmony komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 24 VAC/DC, furatba rögzíthető, tartócsöves, hangj.,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVGU
Termék vagy alkatrész típusa Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa 3 világítóegység
Anyag PC (UL94 V-0): rács
ABS (UL94HB): tube body
Alumínium: cső
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVG
Készülék felszerelése Direct tube mounting
Fényforrás LED folyamatos vörös
LED folyamatos zöld
LED folyamatos borostyán
Világításblokk színe Piros/narancs/zöld
Jelzőoszlop alaptípusa Alaplap beépített berregővel
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage 24 V AC SELV
Kábel keresztmetszete 0,33 mm²
Diszkrét kimenet típusa PNP és NPN
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 0,5 kV
Áramfelvétel 180 mA
Zajszint 85 dB
Teljesítmény W-ban 4,1 W
Alap frekvencia 2,64 kHz
Nettó súly 0,4 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
IP védettségi fok IP23
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 14,2 cm
1.csomag hossza 55,3 cm
1. csomag súlya 590,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 3,94 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 30
3.csomag magassága 72 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 26 kg