|
|
|
XVGM2W
Easy Harmony komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, direkt rögzítésű
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XVG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
2 világítóegység
|
Anyag
|
PC (UL94 V-0): rács
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVG
|
Készülék felszerelése
|
Base mounting
|
Fényforrás
|
LED folyamatos
|
Világításblokk színe
|
Piros/zöld
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap berregő nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Rated supply voltage
|
220...240 V AC
|
Kábel keresztmetszete
|
0,33 mm²
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4,0 kV
|
Áramfelvétel
|
36 mA
|
Fogyasztás [VA]
|
5,8 VA
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
377,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
21
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,561 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
84
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
42,244 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|