|
|
|
XVLA324
Harmony XVLA Ø12 LED-es jelzőlámpa, piros 12VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bal ajtó
|
Komponens neve
|
XVL
|
Szerelési átmérő
|
12 mm
|
Fényforrás
|
Bevont LED
|
Fénytömb színe
|
Vörös
|
Védelem típusa
|
Beépített varisztorral
Integrált hővédelem
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
12 V
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (XVLZ912 tömítéssel)
IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék (XVLZ912 tömítéssel)
IP40 megfelel MSZ EN 60529
IP40 megfelel NF C 20-010 1. függelék
|
Kiegészítő jellemzők
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Csatlakozás típusa
|
Menetes csatlakozó: szorító kapacitás 1 x 0,2...1 x 2,5 mm²
|
Áramfelvétel
|
18 mA
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
50 V megfelel IEC 60947-1
|
Izzó élettartama
|
100000 óra
|
Maximális üzemi feszültség
|
0,8...1,1 Un
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Magasság
|
16 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Mélység
|
51 mm
|
Nettó súly
|
0,007 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
I. osztály megfelel IEC 60536
I. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
13,0 cm
|
2. csomag súlya
|
75,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
886,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|