|
|
|
XVMB2R5A5GSSB
Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos zöld, villogó piros-sárga, hangjelző, fali, 250mm tartócső, 24VAC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pratic emelő
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Narancs super bright LED mellett BA 15d alap villanó világító blokk jelzés
Vörös super bright LED mellett BA 15d alap villanó világító blokk jelzés
Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Zöld/piros (felvillanó)/narancs (felvillanó)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Alumínium támasztócső
Műanyag szerelőlemez
Alapegység
Fedél
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alumínium csővezeték
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
15 mA mellett alapváz
45 mA mellett villanó kisülési cső egység
43 mA mellett acél
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Felvillanási gyakoriság
|
1 Hz mellett villogó LED egység
|
Alap frekvencia
|
4 kHz
|
Nettó súly
|
0,453 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Zajszint
|
0…80 dB -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
54 cm
|
1. csomag súlya
|
585 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
1,837 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
71,8 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|