|
|
|
XVMB2RAGBSSB
Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos zöld-piros-sárga-kék, hangjelzővel, fali, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pratic emelő
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
4 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Narancs super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Kék super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Piros/narancs/zöld/kék
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Fedél
Műanyag szerelőlemez
Alapegység
Alumínium támasztócső
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alumínium csővezeték
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
15 mA mellett alapváz
43 mA mellett acél
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Alap frekvencia
|
4 kHz
|
Nettó súly
|
0,501 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Zajszint
|
0…80 dB -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
67 cm
|
1. csomag súlya
|
670 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
14 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
64 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|