|
|
|
XVMB2RAGBSWSB
Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos zöld-piros-sárga-kék, hangjelzővel, közvetlen rögzítésű, 24VAC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott csatlakozás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
4 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Narancs super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Kék super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Piros/narancs/zöld/kék
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Fedél
Műanyag szerelőlemez
Alapegység
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alaplemez
|
Túlterhelés és rövidzárlat védelem
|
0,2 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
18 mA mellett alapváz
20 mA mellett villanó kisülési cső egység
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Felvillanási gyakoriság
|
0,8 Hz
|
Alap frekvencia
|
4 kHz
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 vízszintes helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Zajszint
|
0…80 dB -1 m
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|