|
|
|
XVMB2RGHSB
Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos piros-zöld, 250mm tartócsöves, 24VAC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pratic emelő
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
2 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Piros/zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap berregő nélkül
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Műanyag szerelőlemez
Fedél
Alapegység
Alumínium támasztócső
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alumínium csővezeték
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
43 mA mellett acél
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 vízszintes helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
419 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|