|
|
|
XVMB2RSWSB
Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos piros, hangjelzővel, közvetlen rögzítésű, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott csatlakozás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
1 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
|
Világításblokk színe
|
Piros
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Műanyag szerelőlemez
Fedél
Alapegység
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alaplemez
|
Túlterhelés és rövidzárlat védelem
|
0,2 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
18 mA mellett alapváz
20 mA mellett villanó kisülési cső egység
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Felvillanási gyakoriság
|
0,8 Hz
|
Alap frekvencia
|
4 kHz
|
Nettó súly
|
0,153 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 vízszintes helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Zajszint
|
0…80 dB -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
208,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,682 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|