|
|
|
XVMC29M3T
Harmony XVM Ø45 fényoszlop fedlap és alapegység, 250mm tartócsővel, hangjelzővel, 230VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapegység fedéllel
|
Készlet tartalma
|
250 mm támaszcső
Alapegység
Fedél
Kengyel
|
Komponens neve
|
XVM
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230...240 V
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Jelzés típusa
|
Folytonos/szaggatott berregő
|
Tápáramkör típusa
|
AC
|
Burkolat színe
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,325 mm²
|
Jelölés
|
CE
|
Áramfelvétel
|
< 18 mA
|
Alap frekvencia
|
4 kHz
|
Nettó súly
|
0,308 kg
|
Környezet
Zajszint
|
0…80 dB -1 m
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 60947-1
I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 60947-5-1/1991
I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi szint
|
IP40 tetszőleges pozíció (kivéve függőleges) megfelel MSZ EN 60529
IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
32,0 cm
|
1. csomag súlya
|
316,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,21 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|