|
|
|
XVMC35
Harmony XVM Ø45 fényoszlop világító egység izzó nélkül, BA15d, sárga, 230VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőlámpa
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
Világító egység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Izzólámpát nem tartalmaz, narancs
|
Izzótípus
|
Izzó mellett BA 15d alap
Super bright LED
Villanó kisülési cső
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
<= 230 V AC SELV
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
5 W
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 1 x 0,325 mm²
|
Jelölés
|
CE
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Fénysűrűség
|
650 cd/m²
|
CAD teljes szélesség
|
47 mm
|
CAD teljes magasság
|
65 mm
|
CAD teljes mélység
|
47 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40 tetszőleges pozíció (kivéve függőleges) megfelel MSZ EN 60529
IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 60947-1
I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 60947-5-1/1991
I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 61156-5
II osztály alapszerelvény megfelel IEC 60947-1
II osztály alapszerelvény megfelel IEC 60947-5-1/1991
II osztály alapszerelvény megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
1.csomag hossza
|
10,100 cm
|
1. csomag súlya
|
48,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,440 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|