|
|
|
XVMM1RAGS
Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop, folytonos piros-sárga-zöld, hangjelzővel, BA15d izzós, 230VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Pratic emelő
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
3 világítóegység
|
Komponens neve
|
XVM
|
Fényforrás
|
Narancs izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W
Zöld izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W
Vörös izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W
|
Világításblokk színe
|
Piros/narancs/zöld
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC
|
Jelzőoszlop alaptípusa
|
Alaplap beépített berregővel
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Alapegység
Fedél
Alumínium támasztócső
Műanyag szerelőlemez
|
Szerelési átmérő
|
45 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítő tartó
|
Alumínium csővezeték
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Névleges feszültségkorlát
|
0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Áramfelvétel
|
18 mA mellett alapváz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Alap frekvencia
|
4 kHz
|
Nettó súly
|
0,449 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60947-1
II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Zajszint
|
0…80 dB -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
54,000 cm
|
1. csomag súlya
|
565,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,566 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|