|
|
|
XVMZ02
Harmony XVM Ø45 fényoszlop 100mm alumínium tartócső
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Ø 20 mm alumínium tartócső műanyag rögzítőalappal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Support tube
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tartócső rögzítő alaplappal
|
Termék kompatibilitása
|
XVM.
|
Magasság az alapegység alatt
|
78 mm
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
17,800 cm
|
1. csomag súlya
|
81,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,690 kg