Schneider-Electric
 
XVMZ02T picture- Schneider-electric
XVMZ02T
Harmony XVM Ø45 fényoszlop 100mm alumínium tartócső rögzítőelemmel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVP
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Ø 20 mm alumínium tartócső fém konzollal
Termék vagy alkatrész típusa Support tube
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Tartócső kengyellel
Termék kompatibilitása XVM.
Szín Alumínium
Magasság az alapegység alatt 113 mm
Hosszúság 100 mm
Nettó súly 0,198 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 202,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,401 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 60,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 240,0 cm
3. csomag súlya 147,12 kg