Schneider-Electric
 
XVMZ03 picture- Schneider-electric
XVMZ03
Harmony XVM Ø45 fényoszlop 250mm alumínium tartócső
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVP
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Ø 20 mm alumínium tartócső műanyag rögzítőalappal
Termék vagy alkatrész típusa Support tube
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítési kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Tartócső rögzítő alaplappal
Termék kompatibilitása XVM.
Magasság az alapegység alatt 228 mm
Hosszúság 250 mm
Szín Fehér
Nettó súly 0,108 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 148,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,75 kg