|
|
|
XVMZ03T
Harmony XVM Ø45 fényoszlop 250mm alumínium tartócső rögzítőelemmel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Ø 20 mm alumínium tartócső fém konzollal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Support tube
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tartócső kengyellel
|
Termék kompatibilitása
|
XVM.
|
Szín
|
Alumínium
|
Magasság az alapegység alatt
|
263 mm
|
Hosszúság
|
250 mm
|
Nettó súly
|
0,242 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
29,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,1 cm
|
1. csomag súlya
|
243,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,135 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
240,0 cm
|
3. csomag súlya
|
147,12 kg