|
|
|
XVMZ04
Harmony XVM Ø45 fényoszlop 400mm alumínium tartócső
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Ø 20 mm alumínium tartócső műanyag rögzítőalappal
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Support tube
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Jelzőfény és jelzőlámpa csoportok Ø 45 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Tartócső rögzítő alaplappal
|
Termék kompatibilitása
|
XVM.
|
Magasság az alapegység alatt
|
378 mm
|
Hosszúság
|
400 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Nettó súly
|
0,155 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
41,0 cm
|
1. csomag súlya
|
202,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,219 kg