|
|
|
XVMZ06
Harmony XVM Ø45 fényoszlop műanyag talp
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVP
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Rögzítőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Rögzítőlemez
|
Termék kompatibilitása
|
XVM.
|
Szín
|
Fehér
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
50 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|