|
|
|
XVR08B05
Forgótükrös jelzőfény, 84mm, IP23, narancs, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVR Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Hangjelzés
|
Nélkül
|
Készülék rövid neve
|
XVR3
|
Szerelési átmérő
|
84 mm
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (tartozékkal)
IP23 megfelel MSZ EN 60529
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Fényforrás
|
Nagy fényerejű LED, narancs
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): testrész
PC: rács
|
CAD teljes szélesség
|
84 mm
|
CAD teljes mélység
|
84 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Termék szerelése
|
3 db M4 csavarral
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV
|
Áramfelvétel
|
125 mA
|
Villanási frekvencia
|
2,3 Hz
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1...26,67 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 18...AWG 3
|
Kábelhossz
|
500 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
393,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,051 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|