|
|
|
XVR13M04L
Forgótükrös jelzőfény, 130mm, IP66, piros, 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVR Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Előhuzalozott forgótükrös adó
|
Hangjelzés
|
Nélkül
|
Készülék rövid neve
|
XVR3
|
Szerelési átmérő
|
130 mm
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC
|
Fényforrás
|
Nagy fényerejű LED, vörös
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): testrész
PC: rács
|
CAD teljes szélesség
|
130 mm
|
CAD teljes mélység
|
130 mm
|
Nettó súly
|
0,99 kg
|
Jelölés
|
CE
|
Termék szerelése
|
3 db M6 csavarral
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Áramfelvétel
|
22 mA
|
Villanási frekvencia
|
2,7 Hz
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1.3...1.5 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 18...AWG 3
|
Kábelhossz
|
400 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,336 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,350 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
45,572 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|