|
|
|
XVR3E04
Harmony XVR forgófényű jelzőegység, LED-es, Ø100, IP65, piros, 48VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVR Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
XVS
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
LED egység
|
Szerelési átmérő
|
100 mm
|
Fényforrás
|
LED, vörös
|
Készülék alkalmazás
|
Emelővilla
Automatikus töltés érzékelés
Buldózer
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
Forgás
Villogó
Villanó világító blokk
|
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
PC (polycarbonate): lencsék
PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): test
EPDM gumi: alaplap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
48 V DC elkülönítetlen
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
35...60 V DC
|
Indítási áram
|
1 A
|
Teljesítmény W-ban
|
3 W
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési irány
|
Oszlop beltéri
Oldalsó beltéri
Inverz beltéri
Oszlop kültéri
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Áramfelvétel
|
1000 mA
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
139 mm
|
Nettó súly
|
0,484 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
35…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
4.9 m/s² (oldalsó)
4.9 m/s² (inverz)
7.35 m/s² (oszlop)
|
IP védettségi szint
|
IP65 (oszlop)
IP23 (oldalsó)
IP23 (inverz)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
649,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,195 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|