|
|
|
XVR3M04S
Harmony XVR forgófényű jelzőegység, LED-es, Ø100, IP23, piros, berregővel, 100-230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVR Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőfény
|
Készülék rövid neve
|
XVS
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
LED egység
|
Hangjelzés
|
Áramszaggató egység: 70…90 dB 20 °C-on
|
Szerelési átmérő
|
100 mm
|
Fényforrás
|
LED, vörös
|
Készülék alkalmazás
|
Buldózer
Automatikus töltés érzékelés
Emelővilla
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
Forgás
Folyamatos vagy szaggatott hang
Villogó
Villanó világító blokk
|
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
PC (polycarbonate): lencsék
PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): test
EPDM gumi: alaplap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
100...240 V AC
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
90...264 V AC
|
Indítási áram
|
0,5 A
|
Teljesítmény W-ban
|
3,2 W
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési irány
|
Oszlop beltéri
Oldalsó beltéri
Inverz beltéri
Oszlop kültéri
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Áramfelvétel
|
500 mA
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
139 mm
|
Nettó súly
|
0,538 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
35…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
4.9 m/s² (oldalsó)
4.9 m/s² (inverz)
4.9 m/s² (oszlop)
|
IP védettségi szint
|
IP23 (oldalsó)
IP23 (inverz)
IP23 (oszlop)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,85 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
660 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
6,4 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
71,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
68 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
29,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|