|
|
|
XVS10MMW
Harmony XVS sziréna, külső, kéthangú, 106dB hangerősség, fehér, 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sziréna
|
Készülék rövid neve
|
XVSV
|
Szín
|
Fehér
|
Jelzés típusa
|
2 hangszínes hangjelző
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC
|
Zajszint
|
106 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PC: test
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Jelölés
|
CE
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Áramfelvétel
|
40 mA -230 V
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel: 6,5…8,5 mm
|
Szélesség
|
114 mm
|
Magasság
|
114 mm
|
Mélység
|
153,2 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,242 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,109 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
53,960 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|