|
|
|
XVS72BMBP
Harmony XVS sziréna, ajtóra építhető 72x72, többszólamú, 4 csatornás, PNP, fekete, 12-24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csengő
|
Készülék rövid neve
|
XVSV
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Fekete
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): test
PC (polycarbonate): sorkapocs szint
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Rögzítés
|
75 mm szimmetrikus DIN sín
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV
|
Áramfelvétel
|
117 mA -12 V
125 mA -24 V
158 mA -12 V
200 mA -24 V
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Szélesség
|
72 mm
|
Magasság
|
72 mm
|
Mélység
|
69,3 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Környezet
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Jelzés típusa
|
1 tónusú sziréna
|
Szabványok
|
UL 464
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
|
Terméktanúsítványok
|
USSR
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
IP védettségi szint
|
Panel szerelése: IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
Zajszint
|
0…90 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
266,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,905 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|