|
|
|
XVS96BMBP
Harmony XVS sziréna, ajtóra építhető 96x96, többszólamú, 4 csatornás, PNP, fekete, 12-24VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csengő
|
Készülék rövid neve
|
XVSV
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Fekete
|
Anyag
|
PC (polycarbonate): sorkapocs szint
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): test
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel EN/IEC 61204
|
Rögzítés
|
Aktiválás a másodlagos ajtókhoz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV
|
Áramfelvétel
|
250 mA -12 V
292 mA -12 V
292 mA -24 V
354 mA -24 V
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Szélesség
|
96 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Mélység
|
58,1 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Jelzés típusa
|
1 tónusú sziréna
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
IP védettségi szint
|
Panel szerelése: IP54 megfelel EN/IEC 60529
|
Zajszint
|
0…96 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
536,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,843 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|