|
|
|
XVSV7BBN
Harmony XVSV DIN72 (72x72 mm) elektromos hangjelző, szerkeszthető jelzés, NPN, 12-24VDC, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerkeszthető elektronikus riasztás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
Hangjelző egység
|
Készülék rövid neve
|
XVSZ
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Sötétszürke
|
Bemenet típusa
|
Bit: 6 csatornás bemenet
Bináris: 63 csatornás bemenet
|
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
PC (polycarbonate): test
PC (polycarbonate): hátsó rész
Átlátszó műanyag: homloklap
Neoprén
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel EN/IEC 61204
|
Rögzítés
|
75 mm szimmetrikus DIN sín
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
10...30 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Indítási áram
|
30 A
|
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
1 A
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
Teljesítmény W-ban
|
1,8 W
|
Áramfelvétel
|
75 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Készülék alkalmazás
|
Prisma alkalmazás
Alszámlázás
Csomagológép
|
Szerelési átmérő
|
80 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Mélység
|
24,9 mm
|
Nettó súly
|
0,142 kg
|
Környezet
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
Jelzés típusa
|
Állítható hang
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Relatív páratartalom
|
35…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm
|
IP védettségi szint
|
Panel szerelése: IP65 megfelel EN/IEC 60529
Vízakna fedél: IP20
|
Zajszint
|
0…89 dB (vizuális) -1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
311,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,541 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
74,76 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|