Szín
|
Sötétszürke
|
Bemenet típusa
|
Bit: 6 csatornás bemenet
Bináris: 63 csatornás bemenet
|
Összeszerelés
|
Készre szerelt
|
Anyag
|
PC (polycarbonate): test
PC (polycarbonate): hátsó rész
Átlátszó műanyag: homloklap
Neoprén
|
Jelölés
|
CE
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Rögzítés
|
Aktiválás a másodlagos ajtókhoz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
10...30 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
Indítási áram
|
30 A
|
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
1 A
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV megfelel IEC 60947-1
|
Teljesítmény W-ban
|
3,8 W
|
Áramfelvétel
|
160 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 1 x 1,5 mm²
|
Készülék alkalmazás
|
Prisma alkalmazás
Csomagológép
Alszámlázás
|
Szerelési átmérő
|
105 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Magasság
|
105 mm
|
Mélység
|
50,1 mm
|
Nettó súly
|
0,268 kg
|