Schneider-Electric
 
XVSV9MWN picture- Schneider-electric
XVSV9MWN
Harmony XVSV DIN96 (96x96 mm) elektromos hangjelző, szerkeszthető jelzés, NPN, 100-230VAC, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVS Application
Termék vagy alkatrész típusa Szerkeszthető elektronikus riasztás
Jelző- vagy fényoszlop típusa Hangjelző egység
Készülék rövid neve XVSZ
Kiegészítő jellemzők
Szín Fehér
Bemenet típusa Bit: 6 csatornás bemenet
Bináris: 63 csatornás bemenet
Összeszerelés Készre szerelt
Anyag PC (polycarbonate): test
PC (polycarbonate): hátsó rész
Átlátszó műanyag: homloklap
Neoprén
Jelölés CE
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
Rögzítés Aktiválás a másodlagos ajtókhoz
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...240 V AC
[Ue] névleges üzemi feszültség 90...264 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V
Indítási áram 30 A
Tartozék biztosíték névleges értéke 1 A
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény W-ban 10 W
Áramfelvétel 100 mA -100 V AC
Szorítócsatlakozási kapacitás <= 1 x 1,5 mm²
Készülék alkalmazás Csomagológép
Alszámlázás
Prisma alkalmazás
Szerelési átmérő 105 mm
Szélesség 105 mm
Magasság 105 mm
Mélység 50,1 mm
Nettó súly 0,287 kg
Környezet
Diszkrét kimenet típusa NPN
Jelzés típusa Állítható hang
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Szennyezettségi fok 2
Relatív páratartalom 35…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 7 mm
IP védettségi szint Panel szerelése: IP65 megfelel MSZ EN 60529
Vízakna fedél: IP20
Zajszint 0…97 dB (vizuális) -1 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 5 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 287 g