|
|
|
XVSZ016
Harmony XVSV DIN72 / DIN96 elektromos hangjelző fali szerelőkészlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVS Application
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Falra szerelésre szolgáló szerelőlemez
|
Készülék rövid neve
|
XW-MPPT60-150
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez (horganyzott)
|
Nettó súly
|
0,148 kg
|
Szélesség
|
76,6 mm
|
Magasság
|
116,6 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9 cm
|
1. csomag súlya
|
149 g