|
|
|
XVUC21B
Harmony XVU Ø60 fényoszlop alapegység, fekete, fedéllel, 24VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
Alapegység
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVU
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
Alapegység
Fedél
|
Rögzítési mód
|
Ø 16 vagy 22 mm furat
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény 5 egységig
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV -15...20 %
|
Áramfelvétel
|
<= 400 mA
|
Hosszúság
|
77 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,8 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
284,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
27,3 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
70,0 cm
|
3. csomag súlya
|
31,04 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|