Schneider-Electric
 
XVUC21M picture- Schneider-electric
XVUC21M
Harmony XVU Ø60 fényoszlop alapegység, fekete, fedéllel, 230VAC, NPN
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa Alapegység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVU
Burkolat színe Fekete
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás Alapegység (NPN)
Fedél
Rögzítési mód Ø 16 vagy 22 mm furat
Anyag PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
Összeszerelés Ügyfél szerelvény 5 egységig
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...240 V AC +/- 10 %
Áramfelvétel <= 400 mA
Hosszúság 151 mm
Nettó súly 0,235 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…50 °C
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás
IP védettségi szint IP65
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 9,1 cm
1.csomag hossza 26,8 cm
1. csomag súlya 340,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 11,504 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 40,648 kg