Schneider-Electric
 
XVUC29 picture- Schneider-electric
XVUC29
Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es változtatható színű világító egység, folyamatos/villogó/villanó/forgó fényű
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa LED egység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVU
Fényforrás LED, többszínű
Fényforrás színe Zöld
Sárga
Fehér
Kék
Narancssárga
Vörös
Készülék alkalmazás Autóipari
Csomagológép
Szerszámgépek
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa Folyamatos
Forgás
Villanó világító blokk
Villogó
Összeszerelés Legfeljebb 4 hangjelző egység
Ügyfél szerelvény 5 egységig
Anyag PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 1,5 W
Áramfelvétel <= 70 mA
Felvillanási gyakoriság 1 Hz pislákoló
0,23 Hz lassú számolás villogás
7,26 Hz rögzítőket tartalmazza villogás
2,33 Hz lassú számolás forgás
3,3 Hz rögzítőket tartalmazza forgás
Jeladás típusa Egyenletes/villogó/felvillanó/forgó
Hosszúság 50 mm
Nettó súly 0,064 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CE
CSA-Ex
UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
IP védettségi szint IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 9,1 cm
1.csomag hossza 13,3 cm
1. csomag súlya 170,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,33 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 42 kg