Schneider-Electric
 
XVUC29P picture- Schneider-electric
XVUC29P
Harmony XVU Ø60 fényoszlop LED-es változtatható színű világító egység, foly./villogó/villanó/forgó fényű, imp vezérelt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa LED egység
Szerelési átmérő 60 mm
Komponens neve XVU
Fényforrás LED, többszínű
Fényforrás színe Zöld
Kék
Vörös
Narancssárga
Készülék alkalmazás Autóipari
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa Forgás
Villogó
Villanó világító blokk
Folyamatos
Összeszerelés Customer assembly, up to 4 units
Anyag PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC elkülönítetlen
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 1,7 W
Áramfelvétel <= 70 mA
Funkcionalitás Impulzusjel
Jeladás típusa Egyenletes/villogó/felvillanó/forgó
Hosszúság 50 mm
Nettó súly 0,069 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
IP védettségi szint IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,3 cm
1. csomag szélessége 9,2 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 171,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,564 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 57,832 kg