|
|
|
XVUC9S
Harmony XVU Ø60 fényoszlop berregő egység, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
Önműködő áramszaggató egység
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVU
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
Folytonos/szaggatott berregő
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
|
Elhelyezkedés a készüléken
|
Felső and alsó rész
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1,7 W
|
Hangszint
|
85 dB -1 m
|
Hangfrekvencia
|
2635 Hz
|
Áramfelvétel
|
<= 70 mA
|
Hosszúság
|
58 mm
|
Nettó súly
|
0,077 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CE
CSA-Ex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,1 cm
|
1. csomag súlya
|
172 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,99 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
70 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
39,68 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|