|
|
|
XVUC9VP
Harmony XVU Ø60 fényoszlop hangjelző egység, impulzus vezérelt, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Jelző- vagy fényoszlop típusa
|
Hangjelző egység
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Komponens neve
|
XVU
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94HB) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
|
Összeszerelés
|
Ügyfél szerelvény
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
4,1 W
|
Áramfelvétel
|
<= 190 mA
|
Hosszúság
|
155 mm
|
Nettó súly
|
0,219 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA-Ex
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,3 cm
|
1.csomag hossza
|
26,7 cm
|
1. csomag súlya
|
385,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,425 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
50,468 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|