Schneider-Electric
 
XVUZ03 picture- Schneider-electric
XVUZ03
Harmony XVU Ø60 fényoszlop rögzítő egység közvetlen rögzítéshez, 2 pontos, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Komponens neve XVU
Szerelési átmérő 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Number of pins 2
Rögzítés Közvetlen szerelés 19”-os polcra
Termékkompatibilitás Felső: AC felépítmény
Felső: DC elkülönítetlen felépítmény
Felső: forgórész szerelő állvány
Anyag PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
PC (polycarbonate)
Burkolat színe Fekete
Csatlakozások - bekötési pontok Benyomható
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Akkumulátor, vezeték nélküli AC
Hosszúság 17 mm
Nettó súly 0,06 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…50 °C
IP védettségi szint IP65
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 157,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,302 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 192
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 55,144 kg