|
|
|
XVUZ05
Harmony XVU Ø60 fényoszlop tartócsöves rögzítő, állítható magasságú, 210-385 mm, 24V alapegységhez, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XVU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris toronyvilágítás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Állítható oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Komponens neve
|
XVU
|
Szerelési átmérő
|
60 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Oszlopmagasság
|
210…385 mm
|
Rögzítés
|
Lemez oszloppal
|
Termékkompatibilitás
|
Felső: DC elkülönítetlen felépítmény
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
PC (polycarbonate)
Alumínium
|
Burkolat színe
|
Fekete
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Benyomható
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV
|
Hosszúság
|
209,7…384,7 mm
|
Nettó súly
|
0,253 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CE
CSA-Ex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,8 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
420,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,963 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
70,0 cm
|
3. csomag súlya
|
48,32 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|