Schneider-Electric
XX518A3NAL2 picture- Schneider-electric
XX518A3NAL2
Ultrahangos érzékelő (hengeres kialakítású) M18 Sn 0.5 m NO NPN cable 2m
T0DAY
MÁJ. 16, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Érzékelő típusa Ultrahangérzékelő
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő neve XX5
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Érzékelő rendszer Diffundál
Névleges érzékelési távolság 0,5 m állítható csatornánként
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa NPN
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Villamos csatlakozás Kábel, 2 m kábelhossz
Sd érzékelési tartomány 0,051…0,508 m
Sugárzási szög 6 °
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga Valox
Előlap anyaga Epoxy
Menet típusa M18 x 1
Betáplálási feszültség korlátok 10…28 V DC elkülönítetlen
Sa biztosított üzemi távolság 0,051…0,508 m (öntanuló üzemmód)
Maximális differenciális terjedés 2,5 mm
Vak zóna 0…51 mm
Átviteli frekvencia 300 kHz
Ismétlési pontosság 0,7 %
Eltérési szög az érzékelendő tárgy 90°-tól -7…7 °
Detektált tárgy minimális mérete Hengerátmérő 2,5 mm -0,15 m
LED állapota Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Áramfelvétel 40 mA
Maximális kapcsolási áram 100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Maximális feszültség drop 1 V
Kapcsolási frekvencia <= 40 Hz
Maximum delay first up 100 ms
Maximum delay response 10 ms
Maximum delay recovery 1000 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 44 mm
Magasság 18 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 64 mm
Nettó súly 0,1 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-4
Terméktanúsítványok cCSAus
UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Rezgési ellenállás +/- 3,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint