|
XX7F1A2NAL01M12
Ultrahangos érzékelő 100mm 8x9x33 NPN
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Érzékelő típusa
|
Ultrahangérzékelő
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő neve
|
XX7
|
Érzékelő kivitel
|
Lapos alakú 33 x 19 x 7,6
|
Érzékelő rendszer
|
Diffundál
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,1 m rögzített
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható kábel M12 4-lábú, 0,15 m kábelhossz
|
Sd érzékelési tartomány
|
0,0064…0,102 m
|
Sugárzási szög
|
14 °
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ULTEM
|
Előlap anyaga
|
Epoxy
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…28 V DC elkülönítetlen
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0,0064…0,102 m
|
Maximális differenciális terjedés
|
0,7 mm
|
Vak zóna
|
0…6,4 mm
|
Átviteli frekvencia
|
500 kHz
|
Ismétlési pontosság
|
0,7 %
|
Detektált tárgy minimális mérete
|
Hengerátmérő 2,5 mm
1 mm széles laposrúd
|
LED állapota
|
Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Áramfelvétel
|
25 mA
|
Maximális kapcsolási áram
|
100 mA
|
Maximális feszültség drop
|
1 V
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 100 Hz
|
Maximum delay first up
|
20 ms
|
Maximum delay response
|
4 ms
|
Maximum delay recovery
|
4 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Magasság
|
19 mm
|
Szélesség
|
8 mm
|
Mélység
|
33 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 3,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
31,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
690,0 g