|
|
|
XX7V1A1NAM12
Ultrahangos érzékelő 508mm 16x30x74 NPN
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Érzékelő típusa
|
Ultrahangérzékelő
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő neve
|
XX7
|
Érzékelő kivitel
|
Lapos alakú 18 x 33 x 60 + hengeres M18
|
Érzékelő rendszer
|
Diffundál
|
Névleges érzékelési távolság
|
0,5 m állítható jelismétlővel
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
NPN
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12 4-lábú
|
Sd érzékelési tartomány
|
0,051…0,508 m
|
Sugárzási szög
|
12 °
|
IP védettségi fok
|
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Valox
|
Előlap anyaga
|
Epoxy
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…28 V DC elkülönítetlen
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0,051…0,508 m (öntanuló üzemmód)
|
Maximális differenciális terjedés
|
2,5 mm
|
Vak zóna
|
0…51 mm
|
Átviteli frekvencia
|
300 kHz
|
Ismétlési pontosság
|
1,27 %
|
Detektált tárgy minimális mérete
|
Hengerátmérő 2,5 mm -0,15 m
1 mm széles laposrúd -0,15 m
|
LED állapota
|
Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Áramfelvétel
|
40 mA
|
Maximális kapcsolási áram
|
100 mA
|
Maximális feszültség drop
|
1 V
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 40 Hz
|
Maximum delay first up
|
100 ms
|
Maximum delay response
|
10 ms
|
Maximum delay recovery
|
10 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Magasság
|
44 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 3,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,382 kg