|
XXA18B1AM12
Ultrasonic sensor cyl. 90 deg M18 - Sn=1m - analog 4-20mA - SYNC - connector M12
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Érzékelő típusa
|
Ultrahangérzékelő
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő neve
|
XXA
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Érzékelő rendszer
|
Diffundál (AFE-val)
|
Névleges érzékelési távolság
|
1 m állítható jelismétlővel
1 m software with kit
|
Anyag
|
Fém
|
Kimeneti jel típusa
|
Analóg
|
Kábelezési technika
|
5-vezetékes
|
Analóg kimeneti funkció
|
4...20 mA
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12 5-lábú
|
Sd érzékelési tartomány
|
0,105…1 m
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Előlap anyaga
|
Epoxy
Rubber
Resin
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Hőmérséklet szabályozóval
Lágyindítás
|
Sa biztosított üzemi távolság
|
0,105…1 m (öntanuló üzemmód)
|
Vak zóna
|
105 mm
|
Átviteli frekvencia
|
200 kHz
|
Ismétlési pontosság
|
0,1 %
|
Eltérési szög az érzékelendő tárgy 90°-tól
|
-10…10 °
|
Detektált tárgy minimális mérete
|
Cylinder diameter 1 mm -600 mm
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Echo state: 1 LED (zöld)
|
Áramfelvétel
|
30 mA
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
250 Ohm mellett 12 V DC túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
850 Ohm mellett 24 Veff DC
|
Beszabályozás
|
Öntanuló üzemmód
Configurator software
|
Maximum delay first up
|
180 ms
|
Maximum delay recovery
|
100 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
45 mm
|
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
79 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
RCM
E2 (pending)
cULus 508
Eco-Design
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 3,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,89 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,64 cm
|
1.csomag hossza
|
4,06 cm
|
1. csomag súlya
|
0,08 kg